FCSFL4-Q1-G2-K2
SRD-FA
SRD-FA
t98
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t98/fcsfl-1835-2.prj},{NB=FCSFL4-Q1-G2-K2},{CODE=FCSFL},{BC=40*40},{MAT=aluminium alloy},{ATM=1MPa≈ 10kgf/cm2under},{COM=},{CONT=4},{Q=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=3},{GQK=6},{A=40},{B=40},{L=170},{E=25},{F=25},{X=7},{Y=7},{D1=9.5},{D2=5.1},{H1=5.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FCSFL,FCSFLA - Manifold block - manifold block for air pressure - transverse through hole top hole type - thread diameter specified type - 40 square type
Bill of material
FCSFL4-Q1-G2-K2
CODE
FCSFL
FCSFLA
FCSFL
FCSFLA
MAT
texture of material
aluminium alloy
SUR
surface treatment
-
ATM
Maximum operating pressure
1MPa≈ 10kgf/cm2under
COM
Change of mounting hole shape
KONG
ZB
NA
T
ZT
KONG
ZB
NA
T
ZT
CONT
Number of continuous holes
4
4
Q
1
2
3
4
1
2
3
4
G
2
3
4
2
3
4
K
2
3
4
2
3
4
P
spacing
40
40
N
Equal score
3
3
GQK
QGK
6
6
A
40
mm
B
40
mm
L
170
170
mm
E
25
mm
F
25
mm
X
7
mm
Y
7
mm
M
0
LINK
Website
https://www.srdfaa.com/product/1141603220050.html