??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBUSD - di ya
Bill of material
FBUSD12
CODE
code
FBUSD
MAT
Material
SCS13A
SUR
surface treatment
-
NO
No.
RC
T1
1/8
R
T2
1/4
L
25 mm
D1
19 mm
D2
15 mm
A
a
4 mm
L1
8 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39