피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
HA31-MS-4010-0
SRD-FA
SRD-Profile
a5
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a5/ha31-ms-4010-121-2_asmtab.prj},{NB=HA31-MS-4010-0},{CODE=HA31-MS-4010-0},{TYPE=mao shi},{MAT=tan gang},{SUR=du nie},{WEI=61.8},{USE=yong yu},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220660.html},{PPATH=121-2/ha31-ms-4010-121-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA31-MS-4010-0 - 8.2-40 xi lie
Bill of material
HA31-MS-4010-0
CODE
code
HA31-MS-4010-0
TYPE
type
mao shi
MAT
Material
tan gang
SUR
surface treatment
du nie
WEI
g
61.8
USE
use
yong yu
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220660.html