피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8131. 06
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8131_asmtab.prj},{NB=SZ 8131. 06},{BESTNR=SZ 8131. 06},{D1=M 6},{DN=6.000},{DK=4.773},{D2=2.7},{L=20},{S=2.5},{SW=2.0},{DA=7.0},{DE=20.0},{SN=25},{WG=0.003},{PPATH=parts/sz_8131/sz_8131_asmtpl.prj},{FUNC=Damping. Cushioning}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 8131 - Thrust pieces
Bill of material
SZ 8131. 06
BESTNR
Order No.
SZ 8131. 06
SZ 8131. 06
D1
Thread
M 6
M 6
mm
D2
Diameter
2.7
2.7
mm
L
Length
20
20
mm
S
Length
2.5
2.5
mm
SW
width across flats
2.0
2.0
mm
DA
Initial pressure
7.0
7.0
N
DE
Final pressure
20.0
20.0
N
SN
Pieces/standard pack
25
25
WG
Weight
0.003
0.003
kg