피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
07000168006
SToxxparts
07 Drive technology
07000168000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000168000/07000168000.prj},{NB=07000168006},{PREVIEW=07000168000.png},{ARTNR=07000168006},{L1=500},{L2=500},{L3=1000},{A1=259},{A2=275},{A3=361.5},{A4=387},{A5=403},{A6=451},{A7=467},{A8=-},{A9=-},{A10=-},{A11=-},{B1=225.5},{B2=241.5},{B3=251},{B4=449.5},{B5=465.5},{B6=475},{B7=-},{B8=-},{B9=-},{F1=480},{F2=360},{MAT=Stahl},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/f1.b0.8e.07000168000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2123662}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000168000 - Telescopic rail with full extension
Bill of material
07000168006
ARTNR
Article No.
07000168006
07000168006
L1
500
500
mm
L2
Stroke +3/-3
500
500
mm
L3
1000
1000
mm
A1
259
259
mm
A2
275
275
mm
A3
361.5
361.5
mm
A4
387
387
mm
A5
403
403
mm
A6
451
451
mm
A7
467
467
mm
A8
-
-
mm
A9
-
-
mm
A10
-
-
mm
A11
-
-
mm
B1
225.5
225.5
mm
B2
241.5
241.5
mm
B3
251
251
mm
B4
449.5
449.5
mm
B5
465.5
465.5
mm
B6
475
475
mm
B7
-
-
mm
B8
-
-
mm
B9
-
-
mm
F1
Load capacity per pair at 10000 cycles
480
480
mm
F2
Load capacity per pair at 100000 cycles
360
360
N
MAT
Material
Stahl
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/f1.b0.8e.07000168000.pdf