피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2808-R-660-25 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.3. MICROserie
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_03/sn050271.prj},{NB=SN2808-R-660-25 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=25},{HUBXL=0.00},{DAN1=660},{DAN2=1080},{BAR=175},{A=55},{L=80},{V=0.025},{FA=3.8},{KG=0.33},{PPATH=sn05027101.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=131841}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2808-R-660 - Gasdruckfeder
Bill of material
SN2808-R-660-25 HUBXL=0
PDF
PDF-INFO
PDF
S
(S)
25
25
mm
HUBXL
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
DAN1
(daN1)
660
daN
DAN2
(daN2)
1080
1080
daN
BAR
(bar)
175
bar
A
(A)
55
55
mm
L
(L)
80
80
mm
V
(V)
0.025
0.025
l
FA
(Fa)
3.8
cm2
KG
(kg)
0.33
0.33
kg
PPATH
(PPATH)
sn05027101.prj
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
131841
131841