피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Stuewe
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Stuewe
Locking Unit Type AS-110-22x110xA
Stuewe
Locking Unit Type AS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stuewe/sps_typ_as/as_br22.prj},{NB=Spannsatz AS-110-22x110xA-(1 0 360 360)},{TYP=AS-110-22},{BF=1},{SP=1},{DW=110},{DW1=110,105,100},{DWMIN=100},{DWMAX=110},{W=2.000},{SA=12},{SG=M12},{NDR=12.000},{AB=3.000},{MA=100},{A=136},{D=185},{L=45.0},{H=46.0},{H0=46.000},{C=5.0},{D1=114},{D2=116},{E=7.0},{DI=0.0},{REN=360.0},{REW=360.0},{CNSMASSEXACT=6.200},{H1=52.000},{D3=2.000},{INFO=Info PDF},{MTMIN=9.200},{MTMAX=9.200},{REIBWN=0.150},{EN=210000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Stuewe
Description
Locking Unit Type AS series 22 - STUEWE-Locking Unit Type AS series 22
Bill of material
Locking Unit Type AS-110-22x110xA
ORDERCODE
Order number
AS-110-22 x 110 x A
AS-110-22 x 110 x A
TYP
Type
AS-110-22
AS-110-22
BF
Model
Model A ✔
Model A
Model A
Model AB
Model AB
Model C
Model C
Model BC
Model BC
SP
Installation condition
tightened
untightened
tightened
untightened
DW
Shaft diameter
110
105
100
110
105
100
mm
MT
Max. Transferable torque
9.200
9.200
kNm
SA
Number of screws
12
12
SG
Screw size
M12
M12
MA
required tightening torque of the tightening bolts
100
100
Nm
A
Diameter
136
136
mm
D
Diameter
185
185
mm
L
Length
45.0
45.0
mm
H
Length
46.0
46.0
mm
S
Flange width
on request
mm
C
Length
5.0
5.0
mm
D1
Diameter
114
114
mm
D2
Diameter
116
116
mm
E
Stick out
7.0
7.0
mm
DI
Shaft inside diameter
REN
Yield point of the hub
N/mm^2
REW
Yield strength of the shaft
N/mm^2
CNSMASSEXACT
Gewicht
6.200
6.200
kg
INFO
Info
Info PDF