您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
한국어
中文
中文
SRB-19-4x4
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRB
SRB-S
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srb/srb-s/srb-19.prj},{NB=SRB-19-4x4(00-00)},{PN=SRB-19},{FM=Set Screw type},{D=19.1},{DC=9.00},{L=22.0},{L1=6.0},{F=2.9},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L3=7.2},{F1=2.9},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.5},{S1=9.5},{S2=1.0},{S1D=37.5},{S1C=39.3},{BL=10.80},{BD=7.40},{BD1=4.40},{BH=5.00},{HB=5.00},{HS=3.00},{DD=4.00},{NT=0.7},{MT=0.6},{MRPM=1.2},{MI=24,000},{MASS=6.4×10-7},{TW=150},{DCI=12},{EC=2.5},{ENDP=0.15},{CL=5.450},{SL2=1.250},{SL3=1.400},{SL4=1.250},{SL5=1.800},{SL6=1.250},{SL7=1.400},{SL8=1.250},{GAP=0.480},{CLS=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRB-19 - Radial Beam Coupling / Set Screw Type
明细表
SRB-19-4x4
PN
产品编号
SRB-19
FM
紧固方法
Set Screw type
D
外径
19.1
L
长度
22.0
L1
6.0
D1
内径
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
K1
键槽1
No Keyway
No Keyway
KB1
键槽宽度 1
0
0
KT1
键槽高度1
D2
内径
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
K2
键槽2
No Keyway
No Keyway
KB2
键槽宽度 2
0
0
KT2
键槽高度2
F1
2.9