피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
BSS26-80A
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
Manual linear stage
Linear ball guide(SS) stage
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{suruga/manual_linear_stage/x_ax_lin_ball_gu_ss_stage/bss_26_80_asmtab.prj},{NB=BSS26-80A(0)},{FP=A},{OP=},{FM=},{CM=},{GS=},{POS=0},{PPATH=size_of_st_fa_80mm_sq/assemblies/bss_26_80_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
Description
BSS 26-80 - XY axis SS stage
Bill of material
BSS26-80A
CNSORDERNO
Model number
BSS26-80A
FP
Feed position
A : Center press
C : Side press
B : Center press (coarse micromotion)
D : Side press (coarse micromotion)
A : Center press
C : Side press
B : Center press (coarse micromotion)
D : Side press (coarse micromotion)
OP
Operating position
No symbol : Standard
R : Opposite side (Clamp)
No symbol : Standard
R : Opposite side (Clamp)
FM
Feed Methods
No symbol : Standard micrometer (min. 10 um)
4 : Digimatic micrometer (min. 1um)
TP : Feed screw (P=0.5mm)
GP : Feed screw (P=1.0mm)
No symbol : Standard micrometer (min. 10 um)
4 : Digimatic micrometer (min. 1um)
TP : Feed screw (P=0.5mm)
GP : Feed screw (P=1.0mm)
CM
Clamp methods
No symbol : Standard
No symbol : Standard
GS
Grease specifications
No symbol : Standard grease
J : Grease for clean environments
L : Grease for vacuum
No symbol : Standard grease
J : Grease for clean environments
L : Grease for vacuum