피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
KWL06030-N1-CA-K
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
Motorized linear stage
CAVE-X positioner
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{suruga/motorized_linear_stage/cave_x_positioner/kwl06_asmtab.prj},{NB=KWL06030-N1-CA-K},{STROKE=030 : 30mm},{COVER=N},{LEAD=1},{MO=C},{SO=},{CO=A},{GS=-K},{D=60.000},{BR1=AZTW60A-140_},{BR2=AZTW60A-140},{PPATH=kxl06/kwl06_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
Description
(Scheduled to end production) KWL06 - XYZ axis
Bill of material
KWL06030-N1-CA-K
CNSORDERNO
Model number
KWL06030-N1-CA-K
KWL06030-N1-CA-K
STROKE
Stroke
030 : 30mm
030 : 30mm
COVER
Cover
N : without cover
C : with cover
N : without cover
C : with cover
LEAD
Lead
1 : Lead 1mm
1 : Lead 1mm
MO
Motor option
C : Standard
F : High Torque
G : High Resolution
MA : with electorical brake (driver set)
PA : αSTEP motor (driver set)
UA : Servo motor (amp set)
C : Standard
F : High Torque
G : High Resolution
MA : with electorical brake (driver set)
PA : αSTEP motor (driver set)
UA : Servo motor (amp set)
SO
Sensor option
No symbol : None
1 : CCW right side
2 : CCW left side
3 : Center right side
4 : Center left side
5 : CW right side
6 : CW left side
No symbol : None
1 : CCW right side
2 : CCW left side
3 : Center right side
4 : Center left side
5 : CW right side
6 : CW left side
CO
Cable option
A : 2m
B : One end loose 2m
C : 4m
D : One end loose 4m
E : Only connector (no cable)
F : Robot Cable 2m
G : Robot Cable at one end loose 2m
H : Robot Cable 4m
J : Robot Cable at one end loose 4m
No symbol : None
A : 2m
B : One end loose 2m
C : 4m
D : One end loose 4m
E : Only connector (no cable)
F : Robot Cable 2m
G : Robot Cable at one end loose 2m
H : Robot Cable 4m
J : Robot Cable at one end loose 4m
No symbol : None
GS
Grease code
K : Grease for clean environments : LG2
L : Grease for vacuum : FOMBLIN
No symbol : Standard grease
K : Grease for clean environments : LG2
L : Grease for vacuum : FOMBLIN
No symbol : Standard grease