??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P54 (Imperial) - Heavy Duty Piston Seal - Series 254 (Imperial)
Bill of material
254.35533-1450
PN
Part No.
254.35533
SERIES
Series
254
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
Pouce
ID
d Inner Diameter
Pouce
B
0.236 Pouce
L
L Groove Length
Pouce
C
C Lead-in Chamfer
0.177 Pouce
R
R Groove Radius
0.020 Pouce
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
1.460 Pouce
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 Pouce
GO
Groove Option