피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
324.57103-1450
System Seals
Hydraulic Seals
Wipers, Guide Elements & Static Seals
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/wipers_guide_elements_static_seals/w24_i_asmtab.prj},{NB=324.57103-1450},{MS=I},{SERIES=324},{OPT=},{MAT=MF01},{ID=0.625},{B=0.129},{L=0.104},{R=0.012},{R2=0.020},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=w24_i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W24 (Imperial) - Heavy Duty "Rambo" Snap-In Wiper - Series 324 (Imperial)
Bill of material
324.57103-1450
PN
Part No.
324.57103
SERIES
Series
324
OPT
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
MAT
Material
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
ID
d Inner Diameter
0.625
1.000
1.250
1.375
1.500
1.750
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
0.625
1.000
1.250
1.375
1.500
1.750
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
인치
B
0.129
0.129
인치
OD
D Outer Diameter
0.883
인치
L
L Groove Length
0.104
0.104
인치
H
H Seal Height
0.228
인치
L1
0.055
인치
D1
0.770
인치
R
R/R1 Groove Radius
0.012
인치
R2
0.020
인치
PRES
Pressure
1450
3625
6000
1450
3625
6000
psi
GO
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
WEIGHT
Weight
2.14
g