??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Pi
説明
RMP17S - 標準ベルトアクチュエータ
部品表
RMP17S-L40-100-L-P40-C4
MODEL
本体型番
RMP17S
BT
ベルト駆動タイプ
BSL
リード
40 mm
S
有効ストローク
mm
Enter value for S
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
POS
スライダー位置
mm
Enter value for POS
スライダー位置
mm
cm
inch
ft
MP
モーター位置
MB
電機メーカー
MPO
モーター出力
BRAKE
モーターブレーキ
HS
原点センサ
LS
リミットスイッチ
L
469.0 mm
A
100 mm
M
1 unit
N
6 unit
KG
12.00 kg