피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
P151545-45A
Technische Antriebselemente
03 Maschinenkomponenten
01 Verzahnungstechnik
03 Kegelräder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tea/0320maschinenkomponenten/0120verzahnungstechnik/0320kegelraeder/pa.prj},{NB=P151545-45A},{PREVIEW=p151545-45.png},{PARTNO=P151545-45A},{MODULE=1.5},{Z=45},{MAT=Polyketon},{BH9=12},{N=30.4},{D=68.5},{L=21.4},{F=23.2},{H=11.8},{A=29.7},{ZB=14},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=03 Maschinenkomponenten},{LEVEL2=01 Verzahnungstechnik},{LEVEL3=03 Kegelräder},{NN_CUSTOM=PA},{FILE_NAME=p151545-45.stp},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2023/TEA Hamburg/import data 02_11_2023/03_motorenkomponenten/TEA_HH_ImportEXCL_03_Motorenkomponenten.csv}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
Technische Antriebselemente
Description
PA
Bill of material
P151545-45A
PREVIEW
p151545-45.png
p151545-45.png
PARTNO
Partnumber
P151545-45A
P151545-45A
MODULE
1.5
1.5
Z
number of teeth
45
45
MAT
Material
Polyketon
Polyketon
BH9
Borehole
12
12
mm
N
Hub
30.4
30.4
mm
D
Outer
68.5
68.5
mm
L
Drill depth
21.4
21.4
mm
F
Overall height
23.2
23.2
mm
H
hub length
11.8
11.8
mm
A
Center line distance
29.7
29.7
mm
ZB
Tooth width
14
14
mm