피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
ARTF.13
Tecnorm
3 Cutting units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tecnorm/03_schneidelement/stempelhalteplatten_typ_artf.prj},{NB=ARTF.13},{BESTNR=ARTF.13},{INFO=Online PDF},{TYP=ARTF},{D=13.0},{A=50.8},{B=50.0},{C=18.5},{G=14.3},{K=19.0},{R=12.7},{S=15.2},{U=29.970},{X=12.0},{Y=6.5},{GEW=8},{SBG=M8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
Punch holding plate Type ARTF - Cutting element
Bill of material
ARTF.13
BESTNR
Code-No.
ARTF.13
ARTF.13
INFO
PDF Info
Online PDF
TYP
Type
ARTF
D
Diameter
13.0
13.0
mm
A
Length
50.8
50.8
mm
B
Height
50.0
50.0
mm
C
Diameter ±0.01
18.5
18.5
mm
G
Height ±0.13
14.3
14.3
mm
K
Length ±0.13
19.0
19.0
mm
R
Radius
12.7
12.7
mm
S
Radius
15.2
15.2
mm
U
Length ±0.01
29.970
29.970
mm
X
Height ±0.01
12.0
12.0
mm
Y
Length ±0.01
6.5
6.5
mm
SBG
Screw size
M8
M8