??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/EEG MHD FR - Ruote in poliuretano "TR-ROLL", nucleo in alluminio, supporto rotante piastra tipo "EEG MHD" con freno
Lista materiale
628274
COD
Codice
mm
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
50+50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
mm
O
Raggio d'ingombro
182 mm
LC
Portata
daN
LC1
Portata
daN
W
Peso
kg