??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
68P SF EEG/HD - Polyamide 6 wheels for heavy loads, fixed bracket type EEG HD
Nomenclature
682998
COD
Code
682998
D
Diametre roue
200
F
Largeur de la roue
50+50 mm
H
Hauteur totale
285 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
200x160 mm
AAXBB
Distance entre axes
160x120 mm
EE
Diamètre des trous
17 mm
LC
Capacité de charge
2000 daN
W
Poids
8.64 kg