피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
TH25-0230-SW-EH-0N-0-N-N
THK
전동액츄에이터r
유니버셜시리즈
Type TH
TH - without Motor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/universal_series/type_th/without_motor/th25_belt_dir_mo_wm_asmtab.prj},{NB=TH25-0230-SW-EH-0N-0-N-N(0)},{MODEL=TH25},{LM=SW},{LML=},{DS=EH : Belt},{ST=230},{TM=0},{MB=N},{REDUCER=},{RR=},{C=0},{S=N},{CC=N},{MO=-},{MM=-},{DMC=-},{OT=-},{AV=-},{CTL=-},{AN=-},{POS=0},{PPATH=../type_th_parts/type_th_belt_asmtpl.prj},{PRA=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
TH25 Belt, Direct mount
BOM
TH25-0230-SW-EH-0N-0-N-N
MODEL
Model Number
TH25
LM
LM Guide
SW : SSR-XW
HV : SHS-V
SW : SSR-XW
HV : SHS-V
LML
LM Guide QZ Lubricator
No QZ
Q : with QZ
No QZ
Q : with QZ
DS
Drive System
EH : Belt
ST
Stroke
230
350
470
710
890
1070
1250
1430
1610
1850
2090
2330
2630
2930
3230
3590
240 (with Bellows)
360 (with Bellows)
470 (with Bellows)
680 (with Bellows)
840 (with Bellows)
990 (with Bellows)
1150 (with Bellows)
1310 (with Bellows)
1470 (with Bellows)
1680 (with Bellows)
1890 (with Bellows)
2100 (with Bellows)
2360 (with Bellows)
2630 (with Bellows)
2890 (with Bellows)
3200 (with Bellows)
230
350
470
710
890
1070
1250
1430
1610
1850
2090
2330
2630
2930
3230
3590
240 (with Bellows)
360 (with Bellows)
470 (with Bellows)
680 (with Bellows)
840 (with Bellows)
990 (with Bellows)
1150 (with Bellows)
1310 (with Bellows)
1470 (with Bellows)
1680 (with Bellows)
1890 (with Bellows)
2100 (with Bellows)
2360 (with Bellows)
2630 (with Bellows)
2890 (with Bellows)
3200 (with Bellows)
mm
TM
Type of Motor / Controller
0 : No Motor
1 : without Motor
0 : No Motor
1 : without Motor
MB
Motor Bracket
N : No bracket
B1
B2
N : No bracket
B1
B2
REDUCER
Reducer
No mark : No Reducer
No mark : No Reducer
RR
Reducing Ratio
No mark : No Reducer
No mark : No Reducer
C
Cover
N : No Cover
C : Cover provided
N : No Cover
C : Cover provided
S
Sensor
N : No Sensor
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
N : No Sensor
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
CC
Cable Chain
N : No Cable Chain
F : TKP0320W24R75
I : TKP0320W50R75
J : KSH-24L-42
K : KSH-32WL-60
L : KSH-32WL-110
N : No Cable Chain
F : TKP0320W24R75
I : TKP0320W50R75
J : KSH-24L-42
K : KSH-32WL-60
L : KSH-32WL-110
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
COM
comment
-