피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
SPLHC2025M
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Conduit
TYPE SPL, SPLHC & SPUL COVERED STEEL FLEXIBLE CONDUIT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_conduit/adaptasteel_l_t_t_spl_splhc_spul/adaptasteel_l_t_t_splhc.prj},{NB=SPLHC2025M},{CN=SPLHC20},{MAT=Thermoplastic Rubber Covered Galvanised Steel},{TRS=-65°C to +135°C},{TRM=-45°C to +150°C},{SIZE=20},{USSIZE=1/2},{COLOR=Black},{L=25},{A=21.1},{B=15.9},{C=80},{NOTE=3D Model is just a Segment of the Actual Model},{L1=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - Liquid Tight, Types: SPLHC
Bill of material
SPLHC2025M
CN
Cat. No.
SPLHC20
SPLHC20
PN
Part No.
SPLHC2025M
SPLHC2025M
MAT
Material
Thermoplastic Rubber Covered Galvanised Steel
TRS
Temperature Range Static Applications
-65°C to +135°C
deg Celsius
TRM
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +150°C
SIZE
Nominal Conduit Size
20
20
USSIZE
US Conduit Size
1/2
1/2
인치
COLOR
Color
Black
L
Reel Length
25.000
25.000
m
A
Outside Diameter
21.1
21.1
mm
B
Inside Diameter
15.9
15.9
mm
C
Minimum Bend Radius
80
80
mm
NOTE
Note
3D Model is just a Segment of the Actual Model