피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
SP2525C
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Liquid Resistant Range
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_liquid_resistant/adaptasteel_liquid_resistant_t_c.prj},{NB=SP2525C},{CN=SP25C},{CNPN=SP25},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=25},{COLOR=Silver},{OD=26.000},{HS=25},{A=16.0},{B=4.0},{C=30},{D=19.0},{E=26.000},{F=30.000},{G=31.000},{H=11.000},{I=28.000},{J=0.250},{X=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - Liquid Resistant Type: C
Bill of material
SP2525C
CN
Cat. No.
SP25C
SP25C
PN
Part No.
SP2525C
SP2525C
MAT
Material
Nickel plated brass
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
-50°C to +300°C
deg Celsius
TRM
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C
deg Celsius
SIZE
Size
25
25
mm
COLOR
Color
Silver
A
16.0
16.0
mm
B
4.0
4.0
mm
C
30
30
mm
D
19.0
19.0
mm