??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ABB Installation Products
Description
665 Series Floor Boxes: 665-AV2
Nomenclature
665-AV2
CN
Cat. No.
665-AV2
DECRIPTION
Description
4-Compartment Recessed Service Floor Box with 2" KOs for A/V Applications
BPA
Before Pour Adj.
2 1/2 Pouce
APA
After Pour Adj.
3/4 Pouce
L
Length
(2) 5 3/4 Pouce
CSCW
Compartment Size & Capacity (QTY=4) Width
3 3/4 or 2 3/4 Pouce
CSCH
Compartment Size & Capacity (QTY=4) Height
3 3/8 Pouce
CSCV
Compartment Size & Capacity (QTY=4) Volumen
72 or 52 cu. in.
CKS
Conduit Kos Sides
(4) 2 or (8) 1 1/4 or (8) 3/4 Pouce
CKB
Conduit Kos Bottom
(2) 2 or (2) 1 1/4 or (4) 3/4 Pouce