피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
NH-114-C
ABB Installation Products
Kindorf
Non-Metallic Channels and Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thomas_betts/kindorf/non_metallic_chan_and_acc/nh_114.prj},{NB=NH-114-C},{CN=NH-114-C},{DESCRIPTION=KD NH114C 3/8\" HEX NUT},{SIZE=0.37500000},{MAT=Glass fiber reinforced polyurethane},{COLOR=Gray},{MLO=465},{MTOR=50},{A=0.563},{A1=0.56250000},{B=0.500},{C=0.340},{WT=0.33}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
NH-114 Hex Nuts
Bill of material
NH-114-C
CN
Cat. No.
NH-114-C
NH-114-C
DESCRIPTION
Description
KD NH114C 3/8" HEX NUT
KD NH114C 3/8" HEX NUT
SIZE
Thread Size
3/8
3/8
인치
MAT
Material
Glass fiber reinforced polyurethane
COLOR
Color
Gray
MLO
Maximum Load
465
465
lbs
MTOR
Maximum Torque
50
50
lbs
A
0.563
0.563
인치
B
0.500
0.500
인치
C
0.340
0.340
인치
WT
Weight
0.33
0.33
lbs/100