??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
东佑达
描述
ECB14-200W - 皮带驱动
明细表
ECB14-L40-100-L-M20-C3-
MODEL
本体规格
ECB14
BT
皮带型式
皮带
LEAD
导程
40 mm
S
有效行程
mm
POS
位置
mm
输入参数值: POS
位置
mm
cm
inch
ft
MP
马达位置
MB
马达厂牌
HS
原点感应器
LS
端点极限感应器
NP
油嘴位置
PIN
PIN孔
NOTE
马达尺寸注释
马达长度会依各品牌而异,请依型录尺寸为主
L
前固定座至端盖长度(实际滑台总长,需另加基本长,请参阅尺寸图
488 mm
KG
11.6 kg