피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
2503011
Turck
Sensors
capacitive20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/capacitive20sensors/2503011.prj},{NB=2503011},{BMENB=2503011},{LG=60},{MUT=2},{DSA=16.700},{LED=1},{EKT=2},{DK=5.200},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/80/5d/2503011.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/80/5d/2503011.png},{DESCSHORT=Capacitive Sensor},{DESCLONG=Capacitive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 2 m, M18 × 1 threaded barrel, Plastic, PA12‐GF30, Fine adjustment via potentiometer, Increased EMI protection (even with high frequency equipment), Suited for highly viscous media, DC 3-wire, 10…65 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101089035},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BCF5-S18-AP4X},{THR=Gewinderohr},{DGL=M18 x 1},{HNT=Combi S18},{ANS=Kabel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
2503011 - Capacitive Sensor
Bill of material
2503011
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
2503011
DESCSHORT
Short Description
Capacitive Sensor
DESCLONG
Long Description
Capacitive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 2 m, M18 × 1 threaded barrel, Plastic, PA12‐GF30, Fine adjustment via potentiometer, Increased EMI protection (even with high frequency equipment), Suited for highly viscous media, DC 3-wire, 10…65 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection
EAN
4047101089035
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BCF5-S18-AP4X
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Thread length
60
mm
DGL
Design
M18 x 1
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
Combi S18
MUT
Number of housing nuts
2
ANS
CAD parameter 8
Kabel
DSA
Diameter of connector adapter
16.700
mm
LED
Number of LED holes
1
EKT
Type of end cap
2
DK
External Diameter of the Cable
5.200
mm
LF
Length of front cap
0
mm
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink