??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870094 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
Stückliste
6870094
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870094
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik, Betriebsspannung 195…264 VAC, Eintauchsensor, Leitungslänge 2 m, Sensor für flüssige Medien, kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potenziometer, Anzeige via LED‐Kette, AC 5‐Draht, 195...264 VAC, Wechsler, Relaisausgang, Kabelgerät
EAN
4047101171945
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink