??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870446 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Stückliste
6870446
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870446
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik, Eintauchsensor, Ex‐Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Ex-Auswertegerät, Statusanzeige via Auswertegerät, Sensor aus Hastelloy C22, Eigensicher Ex ib IIC T6...T3, einsetzbar in Zone 1, Steckergerät, M12 x 1, 4‐Drahtanschluss an ein Ex‐Auswertegerät, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21
EAN
4047101173987
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-GL1/2HC22-NAEX-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink