??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870475 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Stückliste
6870475
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870475
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik, Eintauchsensor, Leitungslänge 2 m, Ex‐Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Ex-Auswertegerät, Statusanzeige via Auswertegerät, Erweiterter Temperaturbereich, Medientemperatur +10…+120 °C, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
EAN
4047101174274
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-G1/4A4-NAEX/D100
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink