피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100018034
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/100018034.prj},{NB=100018034},{BMENB=100018034},{DF=16.700},{LG=55},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LSA=5},{DSA=16.700},{LED=1},{EKT=2},{DK=5.200},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5b/14/100018034.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/5b/14/100018034.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 10…300 VDC, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 2 m, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, Short-circuit proof, NC contact, Cable connection},{EAN=4047101523256},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI5-M18-RDZ3X},{THR=Gewinderohr},{DGL=M18 x 1},{HNT=DIN936 M18x1},{ANS=Kabel},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100018034 - Inductive Sensor
Bill of material
100018034
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100018034
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 10…300 VDC, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 2 m, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, Short-circuit proof, NC contact, Cable connection
EAN
4047101523256
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BI5-M18-RDZ3X
DF
Diameter of front cap
16.700
mm
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Thread length
55
mm
DGL
Design
M18 x 1
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
MUT
Number of housing nuts
2
LWT
Type of lock washers
0
SCH
Number of lock washers
0
ANS
CAD parameter 8
Kabel
LSA
Length of connector adapter
5
mm
DSA
Diameter of connector adapter
16.700
mm
LED
Number of LED holes
1
EKT
Type of end cap
2
DK
External Diameter of the Cable
5.200
mm
LF
Length of front cap
0
mm
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink