??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1302002 - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
1302002
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1302002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M12 x 1, Kunststoff, PA12‐GF30, für Temperaturen bis ‐40°C, AC 2‐Draht, 20...250 VAC, DC 2‐Draht, 10...300 VDC, Schließer, Kabelanschluss
EAN
4047101065473
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI2-S12-AZ31X/S97
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
40 mm
DGL
Bauform
M12 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
Combi S12
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
20 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
1
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink