피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1581310
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1581310.prj},{NB=1581310},{BMENB=1581310},{DF=15.500},{LG=55},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LSA=5},{DSA=16.700},{LED=1},{EKT=2},{DK=5.200},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/56/82/1581310.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/56/82/1581310.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 2 m, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 4-wire, 10…65 VDC, Changeover contact, NPN output, Cable connection},{EAN=4047101125412},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI5U-M18M-VN4X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
1581310 - Inductive Sensor
Bill of material
1581310
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
1581310
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, Operating voltage 10…65 VDC, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 2 m, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 4-wire, 10…65 VDC, Changeover contact, NPN output, Cable connection
EAN
4047101125412
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BI5U-M18M-VN4X
DF
Diameter of front cap
15.500
mm
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Thread length
55
mm
DGL
Design
M18 x 1
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
MUT
Number of housing nuts
2
LWT
Type of lock washers
0
SCH
Number of lock washers
0
ANS
CAD parameter 8
Kabel
LSA
Length of connector adapter
5
mm
DSA
Diameter of connector adapter
16.700
mm
LED
Number of LED holes
1
EKT
Type of end cap
2
DK
External Diameter of the Cable
5.200
mm
LF
Length of front cap
0
mm
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink