피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
40110
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/40110.prj},{NB=40110},{BMENB=40110},{DF=10.700},{LG=30},{MUT=2},{SCH=2},{LED=1},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/42/63/40110.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/42/63/40110.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Rated switching distance 2 mm, Flush, Threaded barrel, M12 x 1, Chrome-plated brass, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Terminal chamber, ATEX category II 1 G, Ex zone 0, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 with HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1},{EAN=4047101090857},{MANUNAME=Turck}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
40110 - Inductive Sensor
Bill of material
40110
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
40110
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, Rated switching distance 2 mm, Flush, Threaded barrel, M12 x 1, Chrome-plated brass, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Terminal chamber, ATEX category II 1 G, Ex zone 0, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 with HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1
EAN
4047101090857
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BI2-G12SK-Y1X
DF
Diameter of front cap
10.700
mm
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Thread length
30
mm
DGL
Design
M12 x 1
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M12x1
MUT
Number of housing nuts
2
LWT
Type of lock washers
DIN6797 J13
SCH
Number of lock washers
2
ANS
CAD parameter 8
Klemmenraum
LED
Number of LED holes
1
KLT
Type of terminal chamber
SK 12
LF
Length of front cap
0
mm
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink