품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1540233
Turck
Sensors
linear20position20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/linear20position20sensors/1540233.prj},{NB=1540233},{BMENB=1540233},{L=695.600},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/08/0b/1540233.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/08/0b/1540233.png},{DESCSHORT=Pressure-Resistant Linear Position Sensor, SSI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
1540233 - Pressure-Resistant Linear Position Sensor, SSI
Bill of material
1540233
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
1540233
DESCSHORT
Short Description
Pressure-Resistant Linear Position Sensor, SSI
DESCLONG
Long Description
Pressure-Resistant Linear Position Sensor, SSI, Operating voltage 7…30 VDC, Measuring range 500 mm, Suited for hydraulic cylinders, The sensor is pressure resistant up to 340 bar (permanent), 680 bar (short-term), Shock-proof up to 100g, Status displayed via 3 color LED, Resolution 0,005 mm, Operating temperature rod -40 °C…+105 °C, Operating temperature electronics -40 °C…+85 °C, Protection class IP68, 7…30 V DC power supply, SSI - output, gray coded, 25 bit, M12 x 1 connector
EAN
4047101404944
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LTX500M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
L
Housing length
695.600
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink