??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100017830 - Drucktransmitter, mit 2 Schaltausgängen und IO-Link
Stückliste
100017830
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100017830
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit 2 Schaltausgängen und IO-Link
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit 2 Schaltausgängen und IO-Link, Betriebsspannung 18…33 VDC, Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich -1 ... 0 bar rel., 18…33 VDC (IO-Link-Mode), 9…33 VDC (SIO-Mode), Schließer/Öffner, 2x PNP/NPN‐Ausgänge, IO-Link, Prozessanschluss G1/4“ Innengewinde vorne dichtend, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101522556
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT1VR-1001-IOL-H1141
D
Innengewinde - G1/4, mit O-Ring-Dichtung
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
B
PT 1000
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink