??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100042110 - Drucksensor, IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP
Stückliste
100042110
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100042110
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucksensor, IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucksensor, IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP, Betriebsspannung 10.8…30 VDC, kompakte Bauart, für Druck‐ und Vakuumüberwachung, Display um 360° verdrehbar, hervorragende EMV‐Eigenschaften, 2x PNP-Ausgänge, IO-Link, Druckbereich -1 ... 1 bar rel.
EAN
4047101604818
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PK01V-N12AL-2UP8X-V1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink