您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
TOP-STOP DN100-PN16
VAG阀安格
止回阀
TOP-STOP止回阀
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{vag/rueckflussverhinderer/top_stop/top_stop_pn16.prj},{NB=VAG-TOP-STOP_DN100-PN16(400)},{PN=16},{DN=100},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG TOP-STOP Rückflussverhinderer},{D=220},{B=19.0},{D1=290},{D2=19},{K=180},{L1=300},{N=8},{F=3},{DD=156},{BB=73},{R1=93},{R2=48},{T1=55},{T2=150},{AD1=135},{AD2=135},{AD3=260}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
VAG阀安格
描述
TOP-STOP PN 16
明细表
TOP-STOP_DN100-PN16
PN
压力等级(PN)
16
DN
公称直径(DN)
100
100
mm
LODLEVEL
LOD等级
400
200
400
200
TXT01
产品
VAG TOP-STOP膜式静音止回阀
TXT02
DN / PN
DN100 PN16
DN100 PN16
D
外直径法兰
220
220
mm
B
法兰宽度
19.0
19.0
mm
D1
290
290
mm
D2
圆孔
19
19
mm
K
凸缘节圆直径
180
180
mm
L1
300
300
mm
N
孔
8
8
mm