피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
3.70.032 (mechanical=high)
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vdl/1_pvc_fittign_programe/370_adaptor_union.prj},{NB=3.70.032_(mechanical=high)},{CNSORDERNO=3.70.032},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=32},{D2=1\" (M)},{Z=36},{B=22},{C=21},{D=1 1/2\"},{S=38},{PN=16},{CNSQUANTITY=100},{CNSMASSEXACT=108},{INFO=PDF},{D3=61.000},{S2=39.000},{KDM=44.845},{NDM=47.803},{R=27.000},{NDM2=33.249},{KDM2=30.291},{WAND=5.0},{DOUT=61.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
3.70 - ADAPTOR UNION
Bill of material
3.70.032_(mechanical=high)
CNSORDERNO
Order number
3.70.032
3.70.032
LODDEST
LOD Destination
Mechanical
Architecture
Mechanical
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
High
High
D1
Diameter
32
32
mm
D2
Thread
1" (M)
1" (M)
Z
Length
36
36
mm
B
Length
22
22
mm
C
Length
21
21
mm
D
Thread
1 1/2"
1 1/2"
S
Width across flats
38
38
mm
PN
Nominal pressure
16
16
bar
CNSQUANTITY
Packing number
100
100
CNSMASSEXACT
Weight
108
108
INFO
Datasheet
PDF