??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOBD - Einhand-Bidetbatterie
Stückliste
Armaturen - Bidetarmaturen - VOBD
KBN
VOBD
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR25
Anzahl der Strahlart
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bidetmischarmaturen
ATTR50
Ausladung
120.0 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
102.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
vogue
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Bidetbatterie
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR73
Durchflussmenge
6l/min
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
750732000025
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR166
Montageart
Standmontage
ATTR168
Nenngröße
DN15
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
VOBD
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
Messing