??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESFB - Fertigungsmontageset
Stückliste
Armaturen - Duscharmaturen - DESFB
KBN
DESFB
ATTR15
Anschluss Vorlauf
sonstige
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Duschmischarmaturen
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Fertigungsmontageset
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
366550544
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
ohne
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESFB
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Nein
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
B
ATTR206
Wassersparposition
ohne