??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
V5KB40DL - Kopfbrause
Stückliste
Armaturen - Duscharmaturen - V5KB40DL
KBN
V5KB40DL
ATTR25
Anzahl der Strahlart
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Kopfbrausen und Seitenbrausen
ATTR56
Bauform
Quadrat
ATTR58
Baureihe/Produktserie
individual 5.0
DESCRIPTION
Benennung
Kopfbrause
ATTR68
Breite
400.0 mm
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
DL400S05/VG
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR143
Länge
400.0 mm
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR173
ProductPlus
keine Freigabe
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
V5KB40DL
ATTR189
Strahlart
Regenstrahl