??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESTV - Standventil
Stückliste
Armaturen - Waschtischarmaturen - DESTV
KBN
DESTV
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G1/2"
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR25
Anzahl der Strahlart
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Waschtischmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
ohne
ATTR37
Ausführung Auslauf
fest
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, oben
ATTR40
Ausführung Mundstück
Strahlregler
ATTR50
Ausladung
125 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
75 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Standventil
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR73
Durchflussmenge
6l/min
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
361190543
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
155 mm
ATTR166
Montageart
Platte / Armaturenloch
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESTV
ATTR181
Schließmechanismus
Oberteil keramisch
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
Z
ATTR207
Werkstoff
Messing