??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEBH80 - Badetuchhalter
Stückliste
Ausstattung - WHITEBH80
KBN
WHITEBH80
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badetuchhalter
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Badetuchhalter
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR123
Gewicht
1,075 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1317
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
30 mm
ATTR143
Länge
845.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEBH80
ATTR197
Tiefe
69 mm