您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Ausstattung - ONBUK
Vigour
Ausstattung
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{vigour/ausstattung/ce9d18d58831ec31d0f01dc92145fd03.prj},{NB=Ausstattung - ONBUK},{NAME=ce9d18d58831ec31d0f01dc92145fd03},{INAME=ce9d18d58831ec31d0f01dc92145fd03},{SHA256=DOm8L0bMZ7QMZ2IbEvoQs5zxitpiZPN/7jPd4GFieZQ=},{KBN=ONBUK},{ATTR1=Ausstattung},{ATTR2=https://ablexprod.blob.core.windows.net/ablexprodcontainer/ce9d18d58831ec31d0f01dc92145fd03},{ATTR3=I1SA-J},{ATTR4=Bürstengarnituren},{ATTR33=Bürstengarnituren},{ATTR58=one},{DESCRIPTION=Bürstengarnitur},{ATTR68=88.0},{ATTR88=chrom},{ATTR92=matt},{ATTR93=weiß},{ATTR130=002-1340},{ATTR131=VIGOUR},{ATTR134=367.0},{ATTR166=Wandmontage},{ATTR174=ONBUK},{ATTR190=S},{ATTR197=122.6},{ATTR212=Metall},{ATTR214=Kunststoff},{ATTR215=Kunststoff},{ATTR226=ce9d18d58831ec31d0f01dc92145fd03.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONBUK - Bürstengarnitur
Stückliste
Ausstattung - ONBUK
KBN
ONBUK
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bürstengarnituren
ATTR58
Baureihe/Produktserie
one
DESCRIPTION
Benennung
Bürstengarnitur
ATTR68
Breite
88.0
mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
matt
ATTR93
Farbe des Bürstenstieles
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1340
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
367.0
mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ONBUK
ATTR197
Tiefe
122.6
mm
ATTR212
Werkstoff der Halterung
Metall
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Kunststoff
ATTR215
Werkstoff des Bürstenstieles
Kunststoff