??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEPH - Papierhalter
Stückliste
Ausstattung - WHITEPH
KBN
WHITEPH
ATTR33
Artikel-Gruppe
Papierhalter
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Papierhalter
ATTR68
Breite
225 mm
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR123
Gewicht
0,677 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1300
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
80 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEPH
ATTR197
Tiefe
106 mm