??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEA10080EF - Duschwanne
Stückliste
Duschen - Duschwannen - DEA10080EF
KBN
DEA10080EF
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Duschwannen
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR56
Bauform
Rechteck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Duschwanne
ATTR67
Breite
80.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
4654.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
100.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEA10080EF
ATTR195
Tiefe
2.5 cm
ATTR207
Werkstoff
Acryl