??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEWWCOSP - Wand-Tiefspül-WC
Stückliste
Toiletten - WHITEWWCOSP
KBN
WHITEWWCOSP
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wand-WC
ATTR36
Ausführung Ablauf
Abgang verdeckt waagerecht
ATTR45
Ausführung Zulauf
hinten
ATTR49
Ausladung
53,0 cm
ATTR55
Bauart
Tiefspüler
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
ATTR60
Befestigungsart
Wandbefestigung
DESCRIPTION
Benennung
Wand-Tiefspül-WC
ATTR64
Beschichtung
PflegePLUS
ATTR67
Breite
35.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
26 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
8202912000001
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
35.5 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEWWCOSP
ATTR207
Werkstoff
Kristallporzellan