??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEWWCFP - Wand-Flachspül-WC
Stückliste
Toiletten - DEWWCFP
KBN
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wand-WC
ATTR36
Ausführung Ablauf
waagerecht
ATTR43
Ausführung Spülrand
mit Spülrand
ATTR49
Ausladung
54.0 cm
ATTR55
Bauart
Tiefspüler
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR60
Befestigungsart
Wandbefestigung
DESCRIPTION
Benennung
Wand-Flachspül-WC
ATTR64
Beschichtung
ATTR67
Breite
36.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
36.5 cm
ATTR150
Max.Spülvolumen
4 l
ATTR156
Min.Spülvolumen
4,5 l
ATTR159
Mit Befestigungsmaterial
nein
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR207
Werkstoff
Keramik