Figure 2045 400 400
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pipes and fittings with flange
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pipes_and_flanges_with_f/2045.prj},{NB=Figure 2045-150204(400)},{ARTNR=150204},{BES=Epoxy},{LODLEVEL=400},{DN1=400},{DN2=400},{PN=10},{L=900},{H=450},{W=218.0},{NPK=243.427},{L1=900},{D1=565.000},{D2=429.000},{T=24.500},{NOH=16},{DH=28.000},{L2=450},{D3=565.000},{D4=429.000},{T2=24.500},{NOH2=16},{DH2=28.000},{ANGH=11.250},{K=515.000},{G=480.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Figure 2045 - VONROLL/DUKTUS TT fitting All flanged cross
Bill of material
Figure 2045 400 400
ARTNR
Part no.
150204
150204
BES
Coating
Epoxy coating
Epoxy coating
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN1
Diameter
400
400
DN2
Diameter
400
400
PN
10
10
bar
L
Installation length
900
900
mm
H
Height
450
450
mm
W
Weight
218.0
218.0
kg
NPK
412
243.427
243.427