피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 5300 100 182086
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5300_gas.prj},{NB=182086(400)},{ARTNR=182086},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy/Gas},{DN=100},{DE=118},{L=600},{H=330},{AXB=146x186},{A=146},{B=186},{L1=240},{SP=19},{PG=1},{W=23.0},{PN=1},{NPK=811.322},{X=146.00},{Y=186.00},{HH=325.00},{L200=186.00},{X1=54.09}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 5300 Gas - Fully protected slide gate valve
Bill of material
Fig. 5300 100 182086
ARTNR
Art.-Nr.
182086
182086
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
BES
Coating
Epoxy/Gas
DN
Nominal diameter
100
100
DE
Ø
118
118
mm
L
600
mm
H
330
330
mm
AXB
146x186
146x186
mm
L1
240
240
mm
SP
DIN No.
19
19
PG
1
W
Weight
23.0
23.0
kg
PN
1
bar
NPK
412
811.322
811.322