您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0146662009
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_iso6149_s.prj},{NB=0146662009},{BZ=0146662009},{VK=24-SDSC-S12-M16F-ES4},{REIHE1=S 12},{ROHRAD=12.0},{RHR=-},{GEWD2=M 16 x 1,5},{P=1.5},{D2=16.0},{PN=PN 630},{EINBD=21.800},{KBOHRUNG=7.000},{LG=35.5},{L2=15.5},{SW1=22},{I=12.5},{AM=55},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_iso6149_s},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M20x1,5},{NDMKONUS=20.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{H=17.500},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ORING=13,3x2,2},{ORINGD=2.200},{L1=31.5},{SW3=24},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 91
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
S系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
明细表
0146662009
BZ
订货号
0146662009
0146662009
VK
為了指定
24-SDSC-S12-M16F-ES4
24-SDSC-S12-M16F-ES4
REIHE1
管道外径 d1
S 12
S 12
mm
RHR
d1 x s
-
-
mm
GEWD2
螺纹 d2
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
PN
压力
PN 630
PN 630
bar
EINBD
d8
21.800
21.800
mm
KBOHRUNG
dx
7.000
7.000
mm
LG
总长度
35.5
35.5
mm
L2
长度 l2
15.5
15.5
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
22
22
mm
I
螺纹长度 i
12.5
12.5
mm
AM
扭矩 -10%
55
55
Nm
INFO
信息
产品目录