피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0513421900
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO flared flange
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/anschlussfl_zako6000psi.prj},{NB=0513421900},{BZ=0513421900},{VK=Z-TPO-65x8-6S2-M20-C19},{BZ1=0510301900},{BZ2=0036449900},{BZ3=0906559990},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=65 x 8},{D1=65.000},{S=8.000},{FG=2\"},{D2=75},{D3=46.0},{L2=65.0},{L3=11.0},{I=30.0},{ZS=M 20 x 90},{A=133},{B=114},{AM=580},{S1=44.5},{S2=96.8},{PAGE=237},{FLH=45.000},{FLIH1=24.000},{FLIH2=10.000},{ID=52.000},{BKD=62.200},{RFL1=57.000},{RFL2=18.000},{FLW=22.000},{KRH=64.000},{SENKD=32.000},{SENKH=5.000},{BOHRD=22.000},{ORNT=2.800},{ORNDI=54.900},{ORNDA=63.300},{ORING=56,7x3,5},{SORING=3.500},{SNDM=20.000},{SL=90.000},{K=20.000},{DK=30.000},{SW=17.000},{T=10.000},{STL=52.000},{V=2.000},{SKDM=16.933},{CTRL=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Connecting flange coupling 6000 psi ZAKO - High pressure 400 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
Bill of material
0513421900
BZ
Order no.
0513421900
0513421900
VK
Order designation
Z-TPO-65x8-6S2-M20-C19
Z-TPO-65x8-6S2-M20-C19
BZ1
Order no. Part 1
0510301900
0510301900
BZ2
Order no. Part 2
0036449900
0036449900
BZ3
Order no. Part 3
0906559990
0906559990
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Additional information
Info
RHR
d1 x s
65 x 8
65 x 8
mm
FG
Flange size
2"
2"
인치
D2
Diameter
75
75
mm
D3
Diameter
46.0
46.0
mm
L2
Length l2, approximagte
65.0
65.0
mm
L3
Length l3
11.0
11.0
mm
I
Thread length i, approximate
30.0
30.0
mm
ZS
Cylinder screw (4x)
M 20 x 90
M 20 x 90
A
Length
133
133
mm
B
Width
114
114
mm
AM
Torque -10%
580
580
Nm
S1
Distance
44.5
44.5
mm
S2
Distance
96.8
96.8
mm